17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル電子天びん EJシリーズ

通常単価(税別)
29,80049,800
税込単価
32,78054,780
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで選べる豊富なラインナップ・付属の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 寸法(計量皿) (mm)
    Φ110
  • 電源詳細
    ACアダプタ/乾電池(別売:単3乾電池4個)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(mg)

  • ひょう量(g)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最小表示

(mg)

ひょう量

(g)

仕様

最小発注数量
1
120
-
1個
1
310
-
1個
10
120
コンパレータ表示機能付
1個
10
310
コンパレータ表示機能付
1個
10
410
コンパレータ表示機能付
1個
10
610
コンパレータ表示機能付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,800
( 54,780 )
19日目
49,412
( 54,353 )
1日目
29,800
( 32,780 )
3日目
31,800
( 34,980 )
3日目
35,800
( 39,380 )
3日目
45,800
( 50,380 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで選べる豊富なラインナップ
・付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3乾電池4個)でも使用可能
・重さ・個数・パーセントの3つの表示が切換え可能
・選別作業に便利なコンパレータ表示機能付(61-0549、61-0550除き)
・精度の高い計量のためにプラスチック風防(別売)をご用意
・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿、見やすいバックライト付大型液晶採用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん EJシリーズ
パーソナル電子天びん EJシリーズ(W127×D140mm)
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
電子天秤 HL-3000WP
パーソナル電子天秤 EKシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格29,800-29,800 -76,862 -73,333-32,292 -
通常出荷日1日目〜2日目〜6日目6日目お見積り1日目〜
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤防水はかり電子天秤電子天秤
寸法(計量皿)(mm)Φ110127(W)×140(D)Φ130Φ150128(W)×128(D)-
電源詳細ACアダプタ/乾電池(別売:単3乾電池4個)ACアダプタ/乾電池(別売:単3乾電池4個)ACアダプタ(TB237)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60HzACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz単三電池6本(別売)/ACアダプタ(別売)ACアダプタ/本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト