17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル台秤 FGシリーズ

通常単価(税別)
45,00055,000
税込単価
49,50060,500
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・計量物を載せたら約1秒で測定完了・26mmの大きな文字サイズ・単2乾電池×4本(別売)とAC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源詳細
    単2乾電池×4本(別売)/ACアダプタ(標準)
  • 付属品
    ポール付
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最小表示(mg)

  • ひょう量(g)

  • 寸法(計量皿)(mm)

  • 最大計数値

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

最小表示

(mg)

ひょう量

(g)

寸法(計量皿)

(mm)

最大計数値

最小発注数量
5000
30000
300×380
120000個
1個
10000
60000
300×380
96000個
1個
20000
150000
300×380
120000個
1個
10000
60000
390×530
96000個
1個
20000
150000
390×530
120000個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,000
( 49,500 )
6日目
45,000
( 49,500 )
6日目
45,000
( 49,500 )
6日目
55,000
( 60,500 )
19日目
55,000
( 60,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量物を載せたら約1秒で測定完了
・26mmの大きな文字サイズ
・単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)の2電源

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル台秤 FGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル台秤 FGシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 防塵・防滴 FZシリーズ
パーソナル電子天秤 EKシリーズ
音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320
パーソナル電子天びん EJシリーズ(W127×D140mm)
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格45,000-82,252 -73,33339,800 -80,000 -29,800 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目1日目〜12日目〜2日目〜
商品タイプデジタル台はかり電子天秤防水はかり電子天秤電子天秤電子天秤
電源詳細単2乾電池×4本(別売)/ACアダプタ(標準)ACアダプタ(TB237)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60HzACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60HzACアダプタ/本体内蔵型Ni-MHバッテリ(別売)-ACアダプタ/乾電池(別売:単3乾電池4個)
付属品ポール付ACアダプタ/小型風防小型風防/ACアダプタ-風防付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト