ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 光電センサー E3JMシリーズ |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
アズワン ライトパネル用調光器 |
【特長】
・電極より10~50cmの範囲をすばやく強力除電
・送風がなく粉末などの精密計量に最適
・長寿命約10000時間(タングステン放電電極針は交換可能)
・置くだけで簡単に設置OK、上下角度の変更も可能
・ACアダプタ標準付属
・サイズ(mm):112×92×60
・重量(g):約300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):144,287円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):65,592円~

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
0通常価格(税別):149,755円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~