17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入【10個入り】

イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入 58-0143
通常単価(税別)
51,000
税込単価
56,100
通常出荷日:19日目

【特長】・主材料に最高品質のダンボールを使用し、チカラのかかる部分はスチール補強しています。・7段まで...

詳細を確認

型番:

58-0143
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

商品情報

製品仕様

型番種類入数(枚)外寸法(mm)引出内寸法(mm)
58-0143A4判用10W370×D600×H288W314×D560×H259

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
58-0143
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,000
( 56,100 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主材料に最高品質のダンボールを使用し、チカラのかかる部分はスチール補強しています。
・7段まで積み重ねでき、予備は折りたたんでおけます。
・価格はスチール製の1/4~1/3と経済的です。
・引出し付きなので、書類の出し入れがスムーズに出来ます。
・グリーン購入法特定調達物品。
・種類:A4判用
・入数(枚):10
・外寸法(mm):W370×D600×H288
・引出内寸法(mm):W314×D560×H259

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入の型番58-0143のページです。 型番58-0143に関する仕様情報を記載しております。
イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入
ピペックス 4型 6型
ピペックス 8型 12型
ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215
角型スチロールケース(10個組) O-6
セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入
メーカー三商アズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械
通常価格51,00021,168 -39,004 -13,6005,51013,708
通常出荷日19日目1日目1日目10日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト