17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピックケース PC-40

通常単価(税別)
46,800
税込単価
51,480
通常出荷日:19日目

【特長】・小さなパーツの保管・整理に適しています。・外寸法(mm):W492×D240×H500・引出...

詳細を確認

    型番:

    58-0101
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    58-0101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,800
    ( 51,480 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さなパーツの保管・整理に適しています。
    ・外寸法(mm):W492×D240×H500
    ・引出し:浅型 10段×4
    ・引出し内寸法(mm):W89×D206×H36
    ・本体:スチール
    ・引出し:透明スチロール樹脂
    ・付属仕切板:80枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピックケース PC-40の型番58-0101のページです。 型番58-0101に関する仕様情報を記載しております。
    ピックケース PC-40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピックケース PC-40
    整理ケース
    ピペットケース P-4
    展示パネルケース
    薬包紙ケース YKHシリーズ
    薬包紙ケース (大・特大)
    メーカー三商ケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格46,80016,400 -32,12135,124 -6,8005,660 -
    通常出荷日19日目9日目4日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト