17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトドーリー PD-403-2SN

通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:3日目

【特長】・優れた連結機能とスタッキング性を備えた小型軽量平台車です。・横に並べて重ねるだけで簡単連結。...

詳細を確認

    型番:

    56-1060
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    56-1060の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    56-1060
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,400
    ( 9,240 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた連結機能とスタッキング性を備えた小型軽量平台車です。
    ・横に並べて重ねるだけで簡単連結。大きな荷物の運搬にも対応します。
    ・キャスターの向きを気にせず簡単に積み重ねて固定。車輪を天板にはめ込むことで横ズレを防ぎ、無駄なくより低くスタッキングが可能です。
    ・微音キャスター。
    ・サイズ(mm):W416×D277×H80
    ・本体材質:PP
    ・重量:1.3kg
    ・キャスター:φ50mmナイロン車
    ・均等荷重:120kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンパクトドーリー PD-403-2SNの型番56-1060のページです。 型番56-1060に関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトドーリー PD-403-2SNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトドーリー PD-403-2SN
    樹脂連結平台車 PD-403-2SE
    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
    樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)
    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)
    連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
    メーカー三商アズワンナンシントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格8,4008,0745,138 -11,216 -11,397 -10,890 -
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト