17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

通常単価(税別)
10,830
税込単価
11,913
通常出荷日:7日目

【特長】・折りたたみハンドルの固定・解除が簡単にできるワンタッチハンドル。伸縮ハンドルのためコンパクト...

詳細を確認

    型番:

    56-0978
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    56-0978
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,830
    ( 11,913 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみハンドルの固定・解除が簡単にできるワンタッチハンドル。伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
    ・省音キャスター採用で静かに走行できます(騒音値45dB)。
    ・エラストラー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して軽く動きます。また、タイヤ跡がつくのを軽減します。
    ・コンパクトで軽量ですが、均等荷重100kgと頑丈です。
    ・ハンドルを折りたたむと平台車としても使えます。
    ・色:ホワイト
    ・外寸法・質量:W390×D465×H133mm・2.78kg
    ・ハンドル高さ:790mm
    ・材質:荷台:PP ハンドル:アルミ(アルマイト加工)
    ・キャスター:φ75mm スチール金具 自在キャスター、固定キャスター(ハンドル側) 各2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイトの型番56-0978のページです。 型番56-0978に関する仕様情報を記載しております。
    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト
    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー
    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック
    樹脂軽量運搬車・台車(折りたたみ式)
    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)
    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
    メーカー三商三商三商ナンシントラスコ中山トラスコ中山
    通常価格10,83010,83010,8309,596 -7,030 -9,190 -
    通常出荷日7日目7日目7日目3日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト