17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

通常単価(税別)
34,540
税込単価
37,994
通常出荷日:19日目

【特長】・片袖2段タイプ。・自在キャスター、固定キャスター各2個。・サイズ(mm):W740×D480...

詳細を確認

    型番:

    56-0886
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    56-0886
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,540
    ( 37,994 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片袖2段タイプ。
    ・自在キャスター、固定キャスター各2個。
    ・サイズ(mm):W740×D480×H860
    ・重量(kg):19
    ・均等荷重(kg):150
    ・床面高さ(mm):145
    ・キャスター径(mm):φ100
    ・車輪:ブタジエンゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104Nの型番56-0886のページです。 型番56-0886に関する仕様情報を記載しております。
    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N
    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N
    ハンドトラック2段
    プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
    プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)
    プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖3段タイプ)
    メーカー三商三商ケニストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格34,54041,47026,234 -59,77123,211 -27,868 -
    通常出荷日19日目19日目9日目46日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト