17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B

通常単価(税別)
45,600
税込単価
50,160
通常出荷日:19日目

【特長】・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡...

詳細を確認

    型番:

    56-0866
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    56-0866
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,600
    ( 50,160 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。
    ・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡が付きにくく、床を汚しません(ノンマーキング仕様)。
    ・仕様:2段・ブレーキ付
    ・積載荷重:150kg
    ・重量(kg):16.2
    ・サイズ:W715×D460×H915(取手高さ)mm
    ・床面高さ:146mm(2段タイプ上段695mm)
    ・キャスター:φ100mmグレー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104Bの型番56-0866のページです。 型番56-0866に関する仕様情報を記載しております。
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104B
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-104
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304
    樹脂微音運搬車サイレントマスター 2段式
    樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式
    樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B
    メーカー三商三商三商ナンシンナンシントラスコ中山
    通常価格45,60036,60046,08628,345 -66,92938,096 -
    通常出荷日19日目19日目19日目在庫品1日目〜3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト