17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B

通常単価(税別)
25,036
税込単価
27,540
通常出荷日:12日目

【特長】・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡...

詳細を確認

    型番:

    56-0864
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    56-0864
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,036
    ( 27,540 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境庁騒音基準40dB以下をクリア。室内作業にも安心。
    ・キャスターはグレー車輪を採用。ゴム跡が付きにくく、床を汚しません(ノンマーキング仕様)。
    ・ハンドル折りたたみの際の衝撃音緩衝機能付。
    ・仕様:1段・ブレーキ付
    ・積載荷重:150kg
    ・重量(kg):11.7
    ・サイズ:W715×D460×H860(取手高さ)mm
    ・床面高さ:146mm
    ・キャスター:φ100mmグレー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101Bの型番56-0864のページです。 型番56-0864に関する仕様情報を記載しております。
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-R301B2
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301YB2
    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-301GB2
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格25,03617,93235,40041,70041,70041,700
    通常出荷日12日目1日目19日目19日目12日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト