ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】 |
サイズW430×D26×H655mmの連結キャリー用ハンドルです。

トラスコ中山
ステンレストレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)
0通常価格(税別):19,224円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
0通常価格(税別):12,192円~

トラスコ中山
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
0通常価格(税別):18,373円~

金沢車輛
樹脂大型台車 ハンドル固定式
0通常価格(税別):17,415円

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
0通常価格(税別):48,923円~

エスコ
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)
0通常価格(税別):785円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

ミスミ
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター
0通常価格(税別):4,100円~