17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

試薬瓶収納庫 101型

試薬瓶収納庫 101型 54-0036
通常単価(税別)
73,700
税込単価
81,070
通常出荷日:10日目

【特長】・棚板を取り外すことにより1室にガロン瓶が2本収納できます。・底板がフラットなので、コンテナの...

詳細を確認

型番:

54-0036
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
54-0036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,700
( 81,070 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を取り外すことにより1室にガロン瓶が2本収納できます。
・底板がフラットなので、コンテナの引き出しも楽にできます。
・扉は鍵付(401型は両方の扉とも鍵付)。
・表示プレートは医薬用外劇物・医薬用外毒物の2枚付属。
・耐荷重は底板:30kg、棚板:10kg。
・間口有効寸法:W290×H460mm(1室)。
・外寸法(mm):W330×D420×H500
・材質:カイダック
・付属品:棚板1枚、コンテナ2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試薬瓶収納庫 101型の型番54-0036のページです。 型番54-0036に関する仕様情報を記載しております。
試薬瓶収納庫 101型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試薬瓶収納庫 101型
試薬瓶収納庫 101
試薬瓶収納庫 401型
試薬瓶収納庫 401
卓上型薬品庫(小型試薬瓶用)
試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
メーカー三商コクゴ三商コクゴアズワンコクゴ
通常価格73,70073,70097,90097,9001,380 -22,000
通常出荷日10日目7日目10日目7日目1日目8日目

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト