17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH 53-0892
通常単価(税別)
260,000
税込単価
286,000
通常出荷日:19日目

【特長】・薄型で省スペースのため、自立型、パーテーション埋込み型、天井取付等、さまざまなクリーン化の使...

詳細を確認

型番:

53-0892
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
53-0892
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,000
( 286,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で省スペースのため、自立型、パーテーション埋込み型、天井取付等、さまざまなクリーン化の使い方ができます。
・風量切替スイッチにより5段階に設定。大量風量モードは旧型の2倍の処理能力です。
・規格:前吸込型
・集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上(大気塵にて)
・集塵要素:メインフィルター:HEPAフィルター プレフィルター:サランネットフィルター
・本体構造:鋼板製焼付塗装
・処理風量:約12.5/6.5/3.0m³/min(大風量/強/静音モード)
・吹出/吸込風速:約0.50/0.26/0.12m/sec(大風量/強/静音モード)
・消費電力:約90/25/7W(大風量/強/静音モード)
・外寸法・重量:W890×D300×H1450mm・約40kg
・電源:AC100V-1φ 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BHの型番53-0892のページです。 型番53-0892に関する仕様情報を記載しております。
クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH
クリーンパーテーション 後吸込型 ACP-897AH
陽圧ブース CL-909
丸型スペーサー EOシリーズ
三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ
陰圧ブース CL-905
メーカー三商三商ホーザンアズワン三共空調ホーザン
通常価格260,000260,000590,8951902,500634,750
通常出荷日19日目19日目6日目7日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト