17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NW/KF Swagelockアダプタ NW16SW1/2

通常単価(税別)
26,995
税込単価
29,695
通常出荷日:19日目

【特長】・チューブ外径(inch):1/2・A(mm):30・L(mm):55.8

詳細を確認

    型番:

    47-3167
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-3167
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,995
    ( 29,695 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チューブ外径(inch):1/2
    ・A(mm):30
    ・L(mm):55.8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NW/KF Swagelockアダプタ NW16SW1/2の型番47-3167のページです。 型番47-3167に関する仕様情報を記載しております。
    NW/KF Swagelockアダプタ NW16SW1/2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NW/KF Swagelockアダプタ NW16SW1/2
    NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2
    NW/KF VCRめすアダプタ NW16FVCR3/8
    ソケット PT1/2×PT1/4 5個入
    パネル・ユニオン PT1/2 5個入
    ホースジョイント HJ1-2LP
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格26,99514,34032,5008,30012,200902
    通常出荷日19日目8日目19日目10日目10日目10日目

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト