17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2

通常単価(税別)
14,340
税込単価
15,774
通常出荷日:8日目

【特長】・規格サイズ:NW/KF25・継手(inch):1月2日・A(mm):40・L(mm):40・...

詳細を確認

    型番:

    47-3112
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47-3112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-3112
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,340
    ( 15,774 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格サイズ:NW/KF25
    ・継手(inch):1月2日
    ・A(mm):40
    ・L(mm):40
    ・TYPE:a

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2の型番47-3112のページです。 型番47-3112に関する仕様情報を記載しております。
    NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NW/KF テーパーおねじアダプタ NW25R1/2
    NW/KF Swagelockアダプタ NW16SW1/2
    NW/KF VCRめすアダプタ NW16FVCR3/8
    ヘルール×おねじジョイント
    サニタリーヘルール×おねじジョイント
    PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4
    メーカー三商三商三商フロンケミカルフロンケミカルフロン工業
    通常価格14,34026,99532,50059,321 -68,000 -20,135
    通常出荷日8日目19日目19日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト