17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

通常単価(税別)
268,000
税込単価
294,800
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。・ドライタイプの真空ポンプなの...

詳細を確認

型番:

47-2113
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-2113の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-2113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,000
( 294,800 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
・到達圧力(Pa):200
・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×252H
・電源:AC100V 2A
・重量(kg):8
・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100の型番47-2113のページです。 型番47-2113に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100
ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000
ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000
ペン型卓上吸引器 NVP-12
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格268,000203,000266,00061,00685,000187,000
通常出荷日19日目8日目19日目2日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形-ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト