17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエアーユニット P6-EFA

通常単価(税別)
680,000
税込単価
748,000
通常出荷日:19日目

【特長】・50dBの低騒音コンプレッサー内蔵。・ステンレスタンクを採用、クリーンなエアーを供給。・オー...

詳細を確認

    型番:

    47-1481
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-1481
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    680,000
    ( 748,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・50dBの低騒音コンプレッサー内蔵。
    ・ステンレスタンクを採用、クリーンなエアーを供給。
    ・オートドレンによりメンテナンスフリー。
    ・0~5MPaの間で出口圧力の調整が可能。
    ・大気圧露点温度:-5℃
    ・圧力スイッチ範囲:0.5/0.7MPa
    ・出口流量(50/60Hz):40/50NL/min
    ・タンク容量(L):15(ステンレス)
    ・空気取出口配管:Rc1/4メネジ
    ・外寸法(mm):W365×D600×H665
    ・重量(kg):約55
    ・電源:AC100V 50/60Hz 640/730W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンエアーユニット P6-EFAの型番47-1481のページです。 型番47-1481に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンエアーユニット P6-EFAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンエアーユニット P6-EFA
    ステンレスハンガー ネームタグ付・ステンレスハンガー フック6個入り
    ポータブルエアシャワー用消耗品
    三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ
    陰圧ブース CL-905
    クリーンブース SS-CBシリーズ
    メーカー三商アズワンコトヒラ工業三共空調ホーザンケニス
    通常価格680,0001,043 -7,874 -2,500634,750284,845 -
    通常出荷日19日目1日目19日目〜4日目6日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト