ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)

通常単価(税別)
230,379
税込単価
253,417
通常出荷日:1日目

【特長】・酸性ガス、有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。・100%オイルフリーでコンタミの心配が...

詳細を確認

型番:

47-1464
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-1464の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイヤフラム形

型番リスト

表示件数
型番
47-1464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,379
( 253,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸性ガス、有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
・100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
・TFM™PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
・ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。
・高いリークタイト性。
・低騒音運転。メンテナンスフリー。
・メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
・排気速度(L/min):20
・到達真空度(hPa):8
・接続口径(mm):φ10
・外寸法(mm):W154×D312×H207
・重量(kg):9.3
・接液部材質:ポンプヘッド:TFM™PTFE ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFPM
・定格電流(A):1.8
・電源:AC100V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)の型番47-1464のページです。 型番47-1464に関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)
ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)
ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18
M18 Fuel 真空ポンプ
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
メーカー三商三商三商ミルウォーキー(MILWAUKEE)三商三商
通常価格230,379202,91158,64899,80078,431167,088
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形油回転形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト