17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブ

通常単価(税別)
27,200
税込単価
29,920
通常出荷日:1日目

【特長】・一般実験用。・劣化、酸化しにくい。・ガラス、金属への粘着性がある。・無毒、透明。・チューブサ...

詳細を確認

    型番:

    47-1433
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47-1433の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-1433
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,200
    ( 29,920 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般実験用。
    ・劣化、酸化しにくい。
    ・ガラス、金属への粘着性がある。
    ・無毒、透明。
    ・チューブサイズ:L/S16(32型)
    ・内径(mm):3.1
    ・外径 ※(mm):6.5
    ・温度範囲:-50~74℃
    ・入数:15m/パック
    ※チューブサイズ許容値:±0.18mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブの型番47-1433のページです。 型番47-1433に関する仕様情報を記載しております。
    マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブ
    マスターフレックス用 シリコンチューブ
    タイゴン マスターフレックス用チューブ
    タイゴンチューブ
    マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブ
    タイゴンチューブ(黄色)
    メーカー三商ブランソンヤマト科学東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格27,20018,000 -13,800 -3,899 -28,51411,084 -
    通常出荷日1日目7日目7日目〜4日目〜19日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト