17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S

通常単価(税別)
404,000
税込単価
444,400
通常出荷日:19日目

【特長】・0.03ml/minからの極微量の流量設定。・分注機能により流量、送液時間、ポーズ時間、サイ...

詳細を確認

    型番:

    47-1425
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-1425
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    404,000
    ( 444,400 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0.03ml/minからの極微量の流量設定。
    ・分注機能により流量、送液時間、ポーズ時間、サイクル数を設定できます。
    ・手動制御のスタンダードタイプ。
    ・メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
    ・ポンプヘッド材質:PTFE
    ・流量範囲(ml/min):0.03~20(水温20℃)
    ・流量精度:±2%
    ・再現性:±1%
    ・最大吸引揚程(m):2(水柱)
    ・最大吐出揚程(m):60(水柱)
    ・保護等級:IP65
    ・接液部材質:ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
    ・接続口径:UNF1/4""-28
    ・外寸法:W93×D143×H145mm
    ・重量:0.9kg
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18Sの型番47-1425のページです。 型番47-1425に関する仕様情報を記載しております。
    ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S
    耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2
    耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2
    電磁駆動式送液ポンプ
    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
    精密微量送液ポンプ
    メーカー三商三商三商アズワン東京理化器械ケニス
    通常価格404,000477,000318,00022,515 -111,000 -508,620 -
    通常出荷日19日目19日目5日目1日目19日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト