17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブ

通常単価(税別)
28,514
税込単価
31,365
通常出荷日:19日目

【特長】・抜群のバイオ適合性。・添加剤、DDPあるいは可塑剤の浸出なし。非毒性・無臭・耐菌性。フタレー...

詳細を確認

    型番:

    47-1323
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-1323
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,514
    ( 31,365 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群のバイオ適合性。
    ・添加剤、DDPあるいは可塑剤の浸出なし。非毒性・無臭・耐菌性。フタレート及びラテックスを含まず。
    ・チューブ材の味はサンプルに移らない。
    ・広範な温度に対応。
    ・天候、オゾン、コロナ、放射線に強い。
    ・セットが容易。
    ・チューブサイズ:L/S15(49型)
    ・内径(mm):4.8
    ・外径(mm):9.8~10.0
    ・チューブサイズ許容値:±0.18mm
    ・温度範囲(℃):-50~230
    ・入数:7.5m/パック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブの型番47-1323のページです。 型番47-1323に関する仕様情報を記載しております。
    マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスターフレックス 96410-15 シリコンチューブ
    マスターフレックス用 シリコンチューブ
    タイゴン マスターフレックス用チューブ
    マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブ
    シリコンチューブ ST8-15
    Pフレックスチューブ
    メーカー三商ブランソンヤマト科学三商ケニス千代田通商
    通常価格28,51418,000 -13,800 -27,20017,3639,911 -
    通常出荷日19日目7日目7日目〜1日目6日目10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト