17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエアーユニット P4-EFA

通常単価(税別)
530,000
税込単価
583,000
通常出荷日:31日目

【特長】・大気圧露点-17℃の乾燥エアーを供給。・50dBの低騒音コンプレッサ内蔵。・ステンレスタンク...

詳細を確認

    型番:

    47-1147
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 31日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-1147
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    530,000
    ( 583,000 )
    31日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大気圧露点-17℃の乾燥エアーを供給。
    ・50dBの低騒音コンプレッサ内蔵。
    ・ステンレスタンクを採用していますのでクリーンです。
    ・オートドレンによりメンテナンスフリー。
    ・大気圧露点(℃):-17
    ・圧力スイッチ範囲(MPa):0.5/0.65
    ・出口流量:25NL/min
    ・タンク容積:8.0L(ステンレス)
    ・空気取出口:Rc1/4メネジ
    ・外寸法・重量:W370×D530×H660mm・46kg
    ・電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力340/380W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンエアーユニット P4-EFAの型番47-1147のページです。 型番47-1147に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンエアーユニット P4-EFAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンエアーユニット P4-EFA
    クリーンエアーユニット P6-EFA
    クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン
    遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4
    丸型スペーサー EOシリーズ
    三共 ヘアー取るミング専用ヘアーブラシ
    メーカー三商三商三商ホーザンアズワン三共空調
    通常価格530,000680,00046,000671,500 -1902,500
    通常出荷日31日目19日目19日目40日目7日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト