17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルバック UFO-003 小型オイルフィルトレーションシステム 47-0835

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルバック UFO-003 小型オイルフィルトレーションシステム

販売終了

型番

47-0835

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・真空ポンプ油に混入する水分、酸、パーティクルなどの不純物を取除き、油の劣化及び蒸気圧の上昇やポンプの故障を防止します。
・エレメント種類:標準エレメント
・ろ過流量(油処理能力):0.6/0.72L/min.(50/60Hz)
・水分除去量(最大水分吸水能力):300ml
・酸中和量(最大酸中和能力):0.4mol/エレメント
・パーティクル除去精度(ろ過能力):0.1μm
・所要電力:単相100V 25W(50/60Hz)
・所要油量:約1L
・外寸法(mm):W246×D268×H418
・重量(kg):8.4
・圧力スイッチ仕様:ー
・摘要真空ポンプ容量(参考):50~200L/min.

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト