17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルバック 合成油 R-2 20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,300
税込単価
69,630

【特長】・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 容量 (L)
    20
  • 密度 (g/cm*)
    0.819(at15℃)
  • 引火点 (℃)
    200
  • 動粘度 (mm*/s)
    17.3(at40℃)
  • 流動点 (℃)
    -50

型番:

47-0830
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    47-0830の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    その他
    オプション
    容量(L)
    20
    密度(g/cm*)
    0.819(at15℃)
    引火点(℃)
    200
    動粘度(mm*/s)
    17.3(at40℃)
    流動点(℃)
    -50
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-0830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,300
    ( 69,630 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
    ・GHD-031に最適。
    ・容量(L):20
    ・密度(g/cm*):0.819(at15℃)
    ・引火点(℃):200
    ・動粘度(mm*/s):17.3(at40℃)
    ・流動点(℃):-50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルバック 合成油 R-2 20Lの型番47-0830のページです。 型番47-0830に関する仕様情報を記載しております。
    アルバック 合成油 R-2 20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルバック 合成油 R-2 20L
    アルバック 合成油 R-2 4L
    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    油回転真空ポンプ G-20DA
    メーカー三商三商三商三商三商アルバック
    通常価格63,30016,45285,000187,000259,00096,000
    通常出荷日19日目12日目1日目1日目2日目1日目
    商品タイプ関連商品----油回転式
    その他オプション-----
    容量(L)20-----
    密度(g/cm*)0.819(at15℃)-----
    引火点(℃)200-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト