17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

アルバック 合成油 R-2 4L

アルバック 合成油 R-2 4L 47-0829
通常単価(税別)
16,452
税込単価
18,097
通常出荷日:12日目

【特長】・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期...

詳細を確認

型番:

47-0829
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0829の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ポンプ油
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0829
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,452
( 18,097 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
・GHD-031に最適。
・容量(L):4
・密度(g/cm*):0.819(at15℃)
・引火点(℃):200
・動粘度(mm*/s):17.3(at40℃)
・流動点(℃):-50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルバック 合成油 R-2 4Lの型番47-0829のページです。 型番47-0829に関する仕様情報を記載しております。
アルバック 合成油 R-2 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック 合成油 R-2 4L
アルバック 合成油 R-2 20L
オスネジ継手 JMF-1/2R-25A
クロス TG4T25R
アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
メーカー三商三商東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格16,45263,30015,77015,566104,00077,000
通常出荷日12日目19日目8日目9日目2日目2日目
真空ポンプ種類ポンプ油真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形油回転形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト