17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディポンプ HP-901/HP-902

通常単価(税別)
150,000
税込単価
165,000
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・酸、アルカリ耐性に優れたポリプロピレン製・10~60℃の範囲のオイル輸送に

  • 商品タイプ
    ハンディーポンプ
  • モーター
    電動、AC100V単相300W(20分定格)
  • 揚水量
    11L/min(揚程0m時)
  • 全揚程
    1m
  • 吸込口外径 (mm)
    Φ48
  • パイプ部材質
    ポリプロピレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

全長

(m)

品番

最小発注数量
1.302
HP-901
1個
0.837
HP-902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,000
( 165,000 )
19日目
150,000
( 165,000 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸、アルカリ耐性に優れたポリプロピレン製
・10~60℃の範囲のオイル輸送に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディポンプ HP-901/HP-902のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディポンプ HP-901/HP-902
ハンディポンプ HP-801/HP-802
ハンディポンプ C-P30・60W
ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S
共立機巧 ハンディポンプ HP-601
共立機巧 ハンディポンプ HP-502
メーカー三商三商ケニス三商三商三商
通常価格150,000380,000 -30,689135,100 -78,000270,000
通常出荷日12日目〜19日目9日目12日目〜7日目19日目
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプ--
モーター電動、AC100V単相300W(20分定格)-----
揚水量11L/min(揚程0m時)16L/min(揚程0m時)----
全揚程1m3.5m----
吸込口外径(mm)Φ48Φ31----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト