17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共立機巧 ハンディポンプ HP-502

通常単価(税別)
270,000
税込単価
297,000
通常出荷日:19日目

【特長】・耐酸・耐アルカリにはポリプロピレン製、溶剤・油・食品にはステンレス製を用意しました。・ドラム...

詳細を確認

    型番:

    47-0627
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-0627
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    270,000
    ( 297,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐酸・耐アルカリにはポリプロピレン製、溶剤・油・食品にはステンレス製を用意しました。
    ・ドラム缶サイズには、標準型と高揚程型の2種類の性能を用意しました。
    ・ドラム缶サイズは全閉外扇形モータ、ポリ缶・一斗缶サイズは全閉構造でサーマルプロテクタが内蔵されており、悪環境に強い構造です。また、ミニハンディのモータケースはプラスチック化されており耐触・耐電性に優れています。
    ・防爆仕様にはエアー駆動モータをお選びください。
    ・仕様:標準型
    ・モータ:エアー駆動、使用電気圧0.3~0.6MPa
    ・揚水量(L/min):80
    ・全揚程(m):5
    ・全長(mm):1285
    ・材質:ステンレス
    ※揚水量は揚程0m時の場合です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共立機巧 ハンディポンプ HP-502の型番47-0627のページです。 型番47-0627に関する仕様情報を記載しております。
    共立機巧 ハンディポンプ HP-502のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共立機巧 ハンディポンプ HP-502
    共立機巧 ハンディポンプ HP-601
    ハンディポンプ HP-901/HP-902
    ハンディポンプ HP-801/HP-802
    電動ハンディポンプ EV-100シリーズ
    ハンディポンプ C-P30・60W
    メーカー三商三商三商三商アズワンケニス
    通常価格270,00078,000150,000380,000 -234,000 -30,689
    通常出荷日19日目7日目12日目〜19日目7日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト