17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

真空コントローラ+電磁弁 VC900

通常単価(税別)
468,000
税込単価
514,800
通常出荷日:19日目

【特長】・タッチパネルとジョグダイヤルにより簡単に操作できます。・電磁弁とコントロールユニットをセパレ...

詳細を確認

型番:

47-0480
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0480の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
47-0480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468,000
( 514,800 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルとジョグダイヤルにより簡単に操作できます。
・電磁弁とコントロールユニットをセパレートして操作性を向上。
・圧力自動制御機能。耐薬品性に優れた圧力センサと電磁弁を採用。
・測定範囲:0~1100mbar
・測定精度:±1mbar
・圧力表示単位:hPa、mbar、Torr
・インターフェイス:Mini-USB
・接続口径:吸気口・排気口:φ10mm、PVDF VENT用:φ4mm、真鍮
・外寸法・重量:オペレーティングユニット:W101×D181×H67mm コントロールユニット:W60×D155×H109mm・1.2kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz 1A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空コントローラ+電磁弁 VC900の型番47-0480のページです。 型番47-0480に関する仕様情報を記載しております。
真空コントローラ+電磁弁 VC900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空コントローラ+電磁弁 VC900
真空配管部品(クランプ型真空弁) ATシリーズ
フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)
特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ
ドライ真空ポンプ
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
メーカー三商アズワン佐藤真空佐藤真空サンプラテックケニス
通常価格468,00053,900 -60,588 -98,561 -120,76939,444
通常出荷日19日目12日目〜15日目〜9日目14日目11日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品-真空ポンプ関連部品ドライ形油回転形

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト