17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーター

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量・コンパクトなデザインでドラフトチャンバーやクリーンベンチ内での使用でも邪魔になりません...

詳細を確認

    型番:

    47-0466
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-0466
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,000
    ( 107,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・コンパクトなデザインでドラフトチャンバーやクリーンベンチ内での使用でも邪魔になりません。
    ・真空ポンプ内蔵。ポンプ音が静かでボトル内が真空になるとポンプが自動的に停止します。作業中にポンプ操作をする必要がありません。
    ・シリコン・ハンドオペレーターを指で挟み押すだけで吸引、指を離すと吸引が止まります。
    ・全ての接液部はオートクレーブ可能。
    ・仕様:リチャージャブル(充電バッテリー付)
    ・バッテリー 使用時間:フル充電で約5時間吸・真空度:-250mbar±20%
    ・外寸法・重量:W120×D162×H125(ホルダ装着時H345)mm・500g(ボトルは除く)
    ・付属品:500mlボトル(GL45キャップ付)、チューブコネクター付キャップ、シリコン・ハンドオペレーター、ハンドオペレーターホルダー、1ch及び8chステンレスニードルアダプター、ディスポチップ用アダプター、シリコンチューブ、0.45μmフィルター2個、ACアダプタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーターの型番47-0466のページです。 型番47-0466に関する仕様情報を記載しております。
    バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーター
    ポータブルアスピレーター MDA-015A
    アルバック MDA-015 ポータブルアスピレ-ター
    アスピレーター 水流ポンプ金属製・PTFE製
    循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械
    アスピレーター A-1000S 東京硝子器械
    メーカー三商東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格98,00077,51095,5005,70065,93965,256
    通常出荷日19日目3日目2日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト