17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量送液ポンプ RP-2000/RP-2100 ローラーポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

定量送液ポンプ RP-2000/RP-2100 ローラーポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

47-0373

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・付属のチューブ押えを交換することで3種類の径の異なるチューブをセットできます
・スイッチの切換で逆方向への送液も行えます
・多回転式のボリュームにより回転速度(流量)の微調節ができます
・チューブケースの外装は耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品、送液状態の確認もできます。ケース内のローラー、及びベアリングは耐久性、耐薬品性に優れたステンレス製です

ご注意

  • RP-2100は内径11.11mmのフルラン(R)チューブは使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量精度
±4%以内(繰返し精度±2%以内)
外寸法(mm)
W142×D266×H172(203 突起部含む)
電源
AC100V 50/60Hz 2A
付属品
チューブ押え(内径4.76×外径7.94mm用・内径6.35×外径9.53mm用・内径7.94×外径11.11mm用 各1個)
規格
低流量型
流量範囲(チューブ径)
0.7~12L/h(内径4.76×外径7.94mm)1.1~22L/h(内径6.35×外径9.53mm)1.5~31L/h(内径7.94×外径11.11mm)
吐出圧
MAX137.3kPa(1.4kg/cm2)
使用液粘度・温度
MAX2Pa・s(2000cP)・-10~100℃(氷結不可)
回転速度(rpm)
5~100
モーター
スピードコントロール・インダクションモータ 40W
使用可能チューブ材質
シリコン、ファーメド(R)、タイゴン(R)、フルラン(R)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト