ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L

佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L 47-0338
通常単価(税別)
21,541
税込単価
23,695

【特長】・ベルトドライブ、大型直結式真空ポンプ用水分離性が高い、高真空ポンプオ...

詳細情報を確認する

型番:

47-0338
解除
    数量:

    47-0338の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番容量(L)
    47-033818

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-0338
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,541
    ( 23,695 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルトドライブ、大型直結式真空ポンプ用水分離性が高い、高真空ポンプオイルです。(鉱物油)
    ・容量(L):18

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18Lの型番47-0338のページです。 型番47-0338に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L
    真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
    M18 Fuel 真空ポンプ
    佐藤真空 CT-D-150 オイルミスト トラップ
    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
    佐藤真空 CT-D-600 オイルミスト トラップ
    メーカー三商佐藤真空ミルウォーキー(MILWAUKEE)三商アズワン三商
    通常価格21,54121,87899,80028,00074,353 -34,000
    通常出荷日6日目8日目1日目12日目1日目〜12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました