17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸・アルカリハンディポンプ PC-108

通常単価(税別)
173,500
税込単価
190,850
通常出荷日:19日目

【特長】・耐蝕性に優れたハンディポンプ。・密閉モータの採用により用途が拡大。メッキ工場などの薬液移送、...

詳細を確認

    型番:

    47-0081
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    47-0081
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    173,500
    ( 190,850 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐蝕性に優れたハンディポンプ。
    ・密閉モータの採用により用途が拡大。メッキ工場などの薬液移送、食品・金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に。
    ・最大吐出量(L/min):80
    ・全揚程(m):14
    ・吐出口径:25A
    ・最大使用液温(℃):60
    ・最大使用粘度(cP):100
    ・モータ出力(W):333
    ・接液部材質:ハウジング・アウターパイプ・インナーパイプ:PP インペラー:PP シャフト:ハステロイC メタル:PTFE Oリング:FPM
    ・重量(㎏):4
    ・電源:AC100V 50/60Hz 4A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    酸・アルカリハンディポンプ PC-108の型番47-0081のページです。 型番47-0081に関する仕様情報を記載しております。
    酸・アルカリハンディポンプ PC-108のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    酸・アルカリハンディポンプ PC-108
    高粘度オイル用電動ハンディポンプ EVシリーズ
    ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S
    共立機巧 ハンディポンプ HP-601
    共立機巧 ハンディポンプ HP-502
    電動ハンディポンプ EV-100シリーズ
    メーカー三商アズワン三商三商三商アズワン
    通常価格173,500219,134 -135,100 -78,000270,000234,000 -
    通常出荷日19日目7日目〜12日目〜7日目19日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト