17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S

通常単価(税別)
135,100149,300
税込単価
148,610164,230
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・スピードコントローラー装備。付属のガンノズルで薬品の小分けがスムーズになります・ポンプチュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンディーポンプ
  • 付属品
    PVCホース(1.5m)、ホースバンド(SUS)、壁掛金具、ガンノズル
  • 接液部材質
    PP、ETFE、ハステロイC
  • 液温度
    MAX50℃
  • 粘度
    300cP
  • 比重
    1.3
  • 出力
    160W
  • 電圧
    100V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ポンプチューブ

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ポンプチューブ

品番

質量

(g)

最小発注数量
500mm
B2V-PP500S
約2200
1個
1000mm
B2V-PP1000S
約2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,100
( 148,610 )
19日目
149,300
( 164,230 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードコントローラー装備。付属のガンノズルで薬品の小分けがスムーズになります
・ポンプチューブの吸込口がPVDFで強化され、インペラを衝撃から守ります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S
ハンディポンプ HP-901/HP-902
ハンディポンプ HP-801/HP-802
ハンディポンプ C-P30・60W
共立機巧 ハンディポンプ HP-601
共立機巧 ハンディポンプ HP-502
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格135,100-150,000380,000 -30,68978,000270,000
通常出荷日12日目〜12日目〜19日目9日目7日目19日目
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプ--
付属品PVCホース(1.5m)、ホースバンド(SUS)、壁掛金具、ガンノズル-----
接液部材質PP、ETFE、ハステロイC-----
液温度MAX50℃-----
粘度300cP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト