17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空検体乾燥器 HD-15DG

通常単価(税別)
310,000
税込単価
341,000
通常出荷日:19日目

【特長】・オーバーシュートを抑えたPID制御。速やかに設定温度に到達し、安定します。・蓋と容器はフッ素...

詳細を確認

    型番:

    46-1316
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    46-1316
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310,000
    ( 341,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オーバーシュートを抑えたPID制御。速やかに設定温度に到達し、安定します。
    ・蓋と容器はフッ素ゴム製Oリングによりシールされ、密閉性、耐薬品性に優れます。
    ・温度ヒューズ、温調器による過昇防止機能搭載。
    ・容器:ホウケイ酸ガラス
    ・温度範囲:(室温+10)~120℃
    ・真空計:SUS製 -0.1~0MPa
    ・蓋材質:ホウケイ酸ガラス
    ・内寸法(mm):φ150×H150
    ・外寸法(mm):W295×D230×H380
    ・重量(kg):7.5
    ・電源:AC100V 50/60Hz 300W
    ・付属品:ふっ素樹脂コート棚板、乾燥剤容器
    ※真空ポンプは付属しておりません。排気量30L/min以上のものを別途ご用意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空検体乾燥器 HD-15DGの型番46-1316のページです。 型番46-1316に関する仕様情報を記載しております。
    真空検体乾燥器 HD-15DGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空検体乾燥器 HD-15DG
    真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御
    真空乾燥器(SBシリーズ)
    真空乾燥器(Vシリーズ)
    真空乾燥器(SB-Dシリーズ)
    Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)
    メーカー三商ケニスアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格310,000209,000 -256,940 -245,733 -278,498 -236,454
    通常出荷日19日目11日目〜1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト