17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉

通常単価(税別)
266,969
税込単価
293,666
通常出荷日:24日目

【特長】・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を...

詳細を確認

    ご注意

    • 温度コントローラーを併用して下さい。

    型番:

    46-0583
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    46-0583の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 24日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    46-0583
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    266,969
    ( 293,666 )
    24日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。
    ・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を大幅に防いでいます。
    ・ヒータが垂れないようになっていますので縦でも使用出来ます。
    ・オプションの架台に固定する場合は安全カバー仕様をお選び下さい。
    ・炉内寸法(mm):φ60×L260
    ・外寸法(mm):φ186×L300
    ・炉口径(mm):φ51
    ・電気容量(W):700
    ・ヒータ:カンタル®線
    ・最高限度温度:1200℃
    ・使用範囲温度:常温~1000℃
    ・昇温時間:約25分(常温~1100℃ )
    ・重量(kg):3
    ・電源:AC100V

    ご注意

    • 温度コントローラーを併用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉の型番46-0583のページです。 型番46-0583に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉
    セラミック電気管状炉 ARF-30K
    セラミック電気管状炉 ARF-□M
    セラミック電気管状炉 ARF-□KC
    セラミック電気管状炉 ARF-□MC
    電気管状炉用温度コントローラ
    メーカー三商ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格266,969239,696156,969 -257,878 -197,878 -90,187 -
    通常出荷日24日目18日目18日目18日目〜18日目〜24日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト