ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉

アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉 46-0572
通常単価(税別)
189,000
税込単価
207,900
通常出荷日:18日目

【特長】・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を...

詳細を確認
  • 温度コントローラーを併用して下さい。

型番:

46-0572
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46-0572の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気炉
使用温度範囲(℃)
常温~1000
ヒーター容量(W)
600
電源
100V
外寸法(mm)
Φ186×L300
内寸法(mm)
Φ60×L260
炉口径(mm)
Φ41
重量(kg)
2.5

型番リスト

表示件数
型番
46-0572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,000
( 207,900 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。
・炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を大幅に防いでいます。
・ヒータが垂れないようになっていますので縦でも使用出来ます。
・オプションの架台に固定する場合は安全カバー仕様をお選び下さい。
・炉内寸法(mm):φ60×L260
・外寸法(mm):φ186×L300
・炉口径(mm):φ41
・電気容量(W):600
・ヒータ:カンタル®線
・最高限度温度:1200℃
・使用範囲温度:常温~1000℃
・昇温時間:約25分(常温~1100℃ )
・重量(kg):2.5
・電源:AC100V

ご注意

  • 温度コントローラーを併用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉の型番46-0572のページです。 型番46-0572に関する仕様情報を記載しております。
アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉
卓上小型電気炉 NHK-170AFK
エコノミー電気炉 ROP-001
セラミック管状炉
1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ
エコノミー電気炉 窓付き
メーカー三商日陶科学アズワンアサヒ理化製作所アサヒ理化製作所アズワン
通常価格189,000327,000115,874252,981 -159,799158,000
通常出荷日18日目7日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプ電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉
使用温度範囲(℃)常温~1000常温~1250100~900常温~1100℃位常温~1200℃100~900
ヒーター容量(W)6001300---500
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)Φ186×L300340(W)×310(D)×405(H)210×260×290--210×260×290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト