17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

通常単価(税別)
130,000
税込単価
143,000
通常出荷日:4日目

【特長】・回転数をデジタル表示。・12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。・ダイヤルで回転数を設定...

詳細を確認

    型番:

    45-1872
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1872
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130,000
    ( 143,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転数をデジタル表示。
    ・12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。
    ・ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。
    ・DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。
    ・ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    ・撹拌点:12個
    ・回転数:200~1200rpm
    ・最大撹拌容量:400ml(H₂O)/点
    ・モータ:DCブラシレスモータ 20W
    ・外寸法(mm):W295×D480×H50
    ・重量(kg):約5
    ・電源:AC110V 50/60Hz
    ・付属品:φ8×L45mm撹拌子12個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式の型番45-1872のページです。 型番45-1872に関する仕様情報を記載しております。
    三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式
    マグネチックスターラー SM-12B
    多連スターラー 12個連動型SW-M120
    6連式マグネチックスターラー
    多連スターラー 6連式SW-600N-1
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    メーカー三商ケニスコクゴアズワンコクゴケニス
    通常価格130,00074,475148,000153,476108,162143,560
    通常出荷日4日目4日目7日目1日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト