17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

通常単価(税別)
195,597
税込単価
215,157
通常出荷日:12日目

【特長】・DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。・希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。・外部出力...

詳細を確認

    型番:

    45-1863
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1863
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    195,597
    ( 215,157 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。
    ・希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
    ・外部出力コンセント(最大6A)付。
    ・回転数:約100~1700rpm
    ・撹拌容量:50ml~5L
    ・撹拌台寸法:W540×D360mm
    ・外寸法・重量:W548×D383×H95mm・8.5kg
    ・電源:AC85~240V 50/60Hz 0.2A
    ・付属品:40mm撹拌子6個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606の型番45-1863のページです。 型番45-1863に関する仕様情報を記載しております。
    強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606
    6連式マグネチックスターラー
    6連式ホットスターラー
    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式
    多連スターラー 6連式SW-600N-1
    大型強力ホットスターラー SW-R35HSD
    メーカー三商アズワンアズワン三商コクゴ三商
    通常価格195,597153,476346,612142,000108,162225,000
    通常出荷日12日目1日目1日目3日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト