17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

通常単価(税別)
119,000
税込単価
130,900
通常出荷日:4日目

【特長】・DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。・モータは電子制御で、低速時...

詳細を確認

    型番:

    45-1861
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45-1861の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-1861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,000
    ( 130,900 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。
    ・モータは電子制御で、低速時にも安定した回転。
    ・背の低い安定形で、発熱はありません。
    ・撹拌台SUS304。
    ・回転数:100~1500rpm
    ・撹拌容量:(50~2000ml)×4
    ・撹拌台寸法(mm):W303×D303
    ・外寸法(mm):W306×D333×H57
    ・重量(kg):3.8
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    ・付属品:30mm撹拌子4個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式の型番45-1861のページです。 型番45-1861に関する仕様情報を記載しております。
    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式
    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
    ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D
    メーカー三商三商アズワンケニスアズワンアズワン
    通常価格119,000142,00067,200143,56061,32097,440
    通常出荷日4日目3日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト