17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05

通常単価(税別)
191,250
税込単価
210,375
通常出荷日:19日目

【特長】・電気的なスパークが無い防爆型です。・ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて...

詳細を確認

    型番:

    45-1822
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1822
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    191,250
    ( 210,375 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気的なスパークが無い防爆型です。
    ・ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。
    ・ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。
    ・マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
    ・回転数(rpm):20~900
    ・供給圧力:6kgf/cm*
    ・空気消費量:200L/min
    ・天板:SUS304
    ・目安撹拌容量:10L
    ・外寸法(mm):W230×D230×H176
    ・重量(kg):6.5
    ※圧縮空気は0.2~0.6MPaの範囲で使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05の型番45-1822のページです。 型番45-1822に関する仕様情報を記載しております。
    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05
    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-04
    多連式ホットプレートスターラー HS12-03P/HS15-03P
    Fine 小型・軽量スターラー FS-05
    ホットプレートスターラー 0~1500rpm 20L
    マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
    メーカー三商三商ケニス東京硝子器械DLABDLAB
    通常価格191,250234,716134,830 -24,00037,30038,889
    通常出荷日19日目19日目14日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト