17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロール

通常単価(税別)
408,000
税込単価
448,800
通常出荷日:19日目

【特長】・世界初、使い捨て容器を採用した乾式粉砕機(特許取得)。コンタミの心配が無く、手入れも簡単です...

詳細を確認

    型番:

    45-1794
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1794
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    408,000
    ( 448,800 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・世界初、使い捨て容器を採用した乾式粉砕機(特許取得)。コンタミの心配が無く、手入れも簡単です。
    ・容器、フードが透明なので粉砕中のサンプルを目で確認できます。
    ・硬くて脆いサンプルの粉砕に最適。
    ・回転数:5000~25000rpm
    ・試料最大硬度:モース硬度5
    ・試料投入サイズ:10mm
    ・有効容量:100ml
    ・タイマー:5秒~3分
    ・外寸法(mm):W180×D300×H212
    ・重量(kg):2.8
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・付属容器(各1個):使い捨て容器MT40.10/MT100.10、ステンレス容器MMT40.1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロールの型番45-1794のページです。 型番45-1794に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 乾式粉砕機 チューブミル100コントロール
    乾式粉砕機(チューブ式)
    粉砕機用アクセサリー
    万能粉砕機 MultiDrive
    AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
    高速スタンプミル
    メーカー三商ケニスアズワンIKAエスコケニス
    通常価格408,000347,7349,500 -592,000 -53,3761,500,000
    通常出荷日19日目9日目8日目〜8日目2日目9日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト