17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型撹拌機 SPZ-1000

通常単価(税別)
93,000
税込単価
102,300
通常出荷日:19日目

【特長】・撹拌シールが駆動部に付属しています。お手持ちの容器の摺合せ部分に駆動部の撹拌シールを直接差込...

詳細を確認

    型番:

    45-1771
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1771
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    93,000
    ( 102,300 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撹拌シールが駆動部に付属しています。お手持ちの容器の摺合せ部分に駆動部の撹拌シールを直接差込んで使用できるので、減圧下や密閉性の高い実験が容易に行なえます。
    ・巻込防止カップリングカバー標準装備。
    ・回転速度:10~350rpm
    ・摺合せ:(TS)15/25
    ・最大トルク:0.015N・m
    ・撹拌シール部材質:PTFE、フッ素ゴム
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型撹拌機 SPZ-1000の型番45-1771のページです。 型番45-1771に関する仕様情報を記載しております。
    小型撹拌機 SPZ-1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型撹拌機 SPZ-1000
    簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
    デジタル撹拌機
    撹拌機(マゼラ)
    日陶 防塵ケース AN-1000K
    撹拌機用アクセサリー
    メーカー三商アズワンアズワンケニス日陶科学アズワン
    通常価格93,00054,540104,400 -98,04052,62720,646 -
    通常出荷日19日目1日目1日目8日目〜8日目1日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト