17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600

通常単価(税別)
220,000
税込単価
242,000
通常出荷日:19日目

【特長】・振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコ...

詳細を確認

    ご注意

    • コントロール部は別売です。

    型番:

    45-1664
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1664
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,000
    ( 242,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。
    ・ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。
    ・大型容器内で複数の撹拌可能。
    ・撹拌点数/撹拌点間隔:6ヵ所/130mm
    ・撹拌容量/テレモジュール 接続時:1~800ml
    ・撹拌容量/テレモジュール20C 接続時:1~1500ml
    ・撹拌容量/テレモジュール40C 接続時:1~2000ml
    ・撹拌条件/湿度40%未満:-10~+56℃
    ・撹拌条件/湿度100%:-10~+56℃
    ・撹拌条件/水中:0~+50℃
    ・外寸法(mm):W240×D420×H39
    ・重量(kg):8.1

    ご注意

    • コントロール部は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600の型番45-1664のページです。 型番45-1664に関する仕様情報を記載しております。
    電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電磁スターラー リモート・マルチ6 HP40600
    超音波ホモジナイザー用 マイクロチップ UMS-6
    IKA シャフトジェネレーター S18N-19G
    密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ
    ステンレスパウダーサンプラー 150mL 5321-0300
    滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入
    メーカー三商三商三商アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格220,00062,000187,00123,051 -32,80919,927
    通常出荷日19日目19日目12日目1日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト