17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

小型マグネチックスターラー MS500

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:19日目

【特長】・連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。・フィードバック制御で速度を一定に維持します。・...

詳細を確認

型番:

45-1505
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-1505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。
・フィードバック制御で速度を一定に維持します。
・回転数:MAX 1500rpm
・撹拌容量:MAX 1L
・外寸法・重量:W110×D135×H50mm・500g
・電源:AC100V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型マグネチックスターラー MS500の型番45-1505のページです。 型番45-1505に関する仕様情報を記載しております。
小型マグネチックスターラー MS500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型マグネチックスターラー MS500
小型スターラーEcoStir
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径80㎜
強力ホットスターラー
メーカー三商アズワン三商フロン工業三商アズワン
通常価格17,00015,50023,22825,10012,686181,546
通常出荷日19日目1日目3日目12日目11日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト