17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーブレンダー tiny ASH-6LI

通常単価(税別)
94,000
税込単価
103,400
通常出荷日:19日目

【特長】・ロックアイスや冷凍果物など、ある程度の固さ、大きさがある試料の粉砕が可能。・特殊な形状の容器...

詳細を確認

    型番:

    45-1392
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1392
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,000
    ( 103,400 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロックアイスや冷凍果物など、ある程度の固さ、大きさがある試料の粉砕が可能。
    ・特殊な形状の容器で独自の水流。優れた撹拌性能。
    ・容器は上下に分割して洗浄が可能。
    ・回転数:高速24000rpm~低速11000rpmまでの5段階
    ・定格時間:10分運転・2分停止の連続
    ・付属容器:1.8L
    ・処理容量:120ml~1L
    ・外寸法(mm):W185×D260×H457
    ・重量(kg):約4.0
    ・電源:AC100V 50/60Hz 600W

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーブレンダー tiny ASH-6LIの型番45-1392のページです。 型番45-1392に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーブレンダー tiny ASH-6LIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーブレンダー tiny ASH-6LI
    ビーズ式粉砕機 BHA-6
    ロータリークラッシャー
    パーソナル合成装置 PF-156
    ティッシュグラインダー G50
    ダンシングミル
    メーカー三商アズワンケニス三商東京硝子器械日陶科学
    通常価格94,000263,839176,400199,80068,002236,637
    通常出荷日19日目1日目11日目19日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト