17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークラッシャー WC-3C

通常単価(税別)
127,616
税込単価
140,378
通常出荷日:19日目

【特長】・粉砕容器と本体モータ部は分離式。・3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。・樹脂...

詳細を確認

    型番:

    45-1369
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1369
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,616
    ( 140,378 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粉砕容器と本体モータ部は分離式。
    ・3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。
    ・樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
    ・WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
    ・回転数:0~28000rpm(無負荷時)
    ・容器寸法:φ108×H51mm
    ・外寸法・重量:φ170×H330mm・5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1200W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンダークラッシャー WC-3Cの型番45-1369のページです。 型番45-1369に関する仕様情報を記載しております。
    ワンダークラッシャー WC-3Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンダークラッシャー WC-3C
    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
    ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
    ワンダークラッシャー
    小型高速粉砕器 WC-3
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
    メーカー三商アズワン大阪ケミカルアズワンケニスケニス
    通常価格127,6163,500 -126,57411,708 -92,150104,760
    通常出荷日19日目1日目〜8日目1日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト