17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

通常単価(税別)
251,000
税込単価
276,100
通常出荷日:12日目

【特長】・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。・タ...

詳細を確認

    型番:

    45-1262
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1262
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    251,000
    ( 276,100 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機種に応じて往復・旋回・8の字振盪が可能。
    ・20rpmの低速から安定した振盪が行えます。
    ・タイマー機能を標準装備。タイマー運転をしない場合は、積算時間をデジタル表示します。
    ・振盪台は別売ですので目的に合せてお選び下さい。
    ・振盪方式:往復・旋回
    ・振盪速度:20~250rpm(振幅30mm未満) 20~200rpm(振幅30mm以上)
    ・振幅:10~40mm
    ・タイマー機能:オートストップまたは積算時間選択 1分~999時間
    ・振盪台耐荷重:約8kg(振盪台含む)
    ・外寸法:W456×D379(392)×H155mm
    ・重量:約19kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A
    ※許容耐荷重は使用容器、回転数によって異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020の型番45-1262のページです。 型番45-1262に関する仕様情報を記載しております。
    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振盪機 マルチシェーカー MMS-3020
    振盪機 マルチシェーカー MMS-1020
    振盪機 マルチシェーカー MMS-5020
    高速振盪機 CM-1000
    シェーカー
    デジタルシェーカー
    メーカー三商三商三商三商アズワンケニス
    通常価格251,000208,000265,000115,000110,729 -151,050
    通常出荷日12日目19日目12日目19日目7日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト