ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 撹拌器用プロペラ 溶解型 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
三菱マテリアル SD ストレートドリル |
|
ヘンケル ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤 |
|
アズワン ウエス 白 |
|
ジーベックテクノロジー XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型 |
【特長】
・規格:スパイラル型
・羽根直径(mm):150
・材質:SUS316L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜
0通常価格(税別):14,163円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~