17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1 45-1082
通常単価(税別)
87,800
税込単価
96,580
通常出荷日:12日目

【特長】・規格:スパイラル型・羽根直径(mm):100・材質:SUS316L

型番:

45-1082
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
45-1082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,800
( 96,580 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:スパイラル型
・羽根直径(mm):100
・材質:SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1の型番45-1082のページです。 型番45-1082に関する仕様情報を記載しております。
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1
IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
回転子 1-4206
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
IKA 撹拌器 RW20 デジタル
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワン三商
通常価格87,80061,4007,2006,450 -8,170 -200,000
通常出荷日12日目12日目1日目1日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト