17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

通常単価(税別)
187,000
税込単価
205,700
通常出荷日:4日目

【特長】・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。・撹拌処理量(H₂O):15L・粘度範...

詳細を確認

    型番:

    45-1071
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-1071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,000
    ( 205,700 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ECブラシレスモータ搭載。長寿命で高効率な撹拌が実現。
    ・撹拌処理量(H₂O):15L
    ・粘度範囲(mPas):10,000
    ・回転数範囲(rpm):30~2000
    ・最大トルク(N・cm):20
    ・モータ(W):入力70/出力42
    ・タイマー:無
    ・チャック締付範囲(mm):φ0.5~10
    ・外寸法(mm):W86×D208×H248
    ・重量(kg):4.4
    ・電源:AC115V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタルの型番45-1071のページです。 型番45-1071に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル
    デジタル撹拌機
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール
    メーカー三商三商アズワン三商三商三商
    通常価格187,000389,000104,400 -512,000397,000510,000
    通常出荷日4日目19日目1日目19日目19日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト